Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Axial-Rillenkugellager FAG einseitig wirkend
  • Axial-Rillenkugellager FAG einseitig wirkend
  • Axial-Rillenkugellager FAG einseitig wirkend
  • Axial-Rillenkugellager FAG einseitig wirkend
BeschreibungWerkstoff:Gehäusescheibe, Wellenscheibe und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Hinweis:Axial-Rillenkugellager nehmen hohe axiale Belastungen aus einer Richtung auf, dürfen jedoch radial nicht belastet werden.

Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen.

Die Hauptabmessungen der Axial-Rillenkugellager entsprechen ISO 104 und DIN 711. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich:-30 °C bis +150 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen und Ausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23830 Axial-Rillenkugellager FAG einseitig wirkend 970 kB

Zeichnungen

Axial-Rillenkugellager FAG einseitig wirkend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenDD1D2TR min.Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
U/min.
CADZub.PreisBestellen
23830-010024095110010241190,3100001400013000 15,78 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 15,86 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 19,69 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 15,91 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 19,82 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 16,04 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 20,05 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 16,09 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 21,05 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 17,53 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 23,44 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 18,81 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 26,52 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 19,99 €
23830-035062185120735623718135500670005300 32,69 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 24,19 €
23830-040068195120840684219146500980004800 36,75 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 27,53 €
23830-045073205120945734720139000800004800 40,55 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 29,89 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 44,92 €