Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kegelrollenlager FAG einreihig
  • Kegelrollenlager FAG einreihig
  • Kegelrollenlager FAG einreihig
BeschreibungWerkstoff:Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Ausführung:Reihe 302
Reihe 303
Reihe 320 (ISO-Abmessung)
Hinweis:Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden nur in einer Richtung aufgenommen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird. Geeignet für mittlere Drehzahlen.

Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen. Die Lager werden ohne Abdichtung geliefert. Sie sind Stirnseitig mit Fett oder Öl schmierbar.

Die Hauptabmessungen der Kegelrollenlager entsprechen DIN ISO 355 und DIN 720. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich:-30 °C bis +120 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen und Ausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23825 Kegelrollenlager FAG einreihig 922 kB

Zeichnungen

Kegelrollenlager FAG einreihig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenAusführung

DD1BB1B2AA1Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
U/min.
CADZub.PreisBestellen
23825-10150421330302-AReihe 3031542131114,2511230002050021000 17,52 €
23825-00170401230203-AReihe 3021740121113,2511185001780021000 14,17 €
23825-10170471430303-AReihe 3031747141215,2511275002450018200 17,56 €
23825-30200421532004-XReihe 320 (ISO-Abmessung)20421512150,60,6240002850018200 17,85 €
23825-00200471430204-AReihe 3022047141215,2511270002700016800 15,48 €
23825-10200521530304-AReihe 3032052151316,251,51,5340003250015400 17,83 €
23825-30250471532005-XReihe 320 (ISO-Abmessung)25471511,5150,60,6265003350015400 17,68 €
23825-10250621730305-AReihe 3032562171518,251,51,5470004550012600 21,69 €
23825-30300551732006-XReihe 320 (ISO-Abmessung)305517131711385004650012600 20,27 €
23825-00300621630206-AReihe 3023062161417,2511435004800011900 18,85 €
23825-10300721930306-AReihe 3033072191620,751,51,5600006100010500 26,73 €
23825-30350621832007-XReihe 320 (ISO-Abmessung)356218141811455005700011200 21,81 €
23825-00350721730207-AReihe 3023572171518,251,51,554000590009800 23,50 €
23825-10350802130307-AReihe 3033580211822,7521,573000750009400 31,87 €
23825-30400681932008-XAReihe 320 (ISO-Abmessung)40681914,5191153000710009800 25,08 €
23825-00400801830208-AReihe 3024080181619,751,51,561000670008800 28,27 €
23825-10400902330308-AReihe 3034090232025,2521,5910001020007800 39,17 €
23825-30450752032009-XAReihe 320 (ISO-Abmessung)45752015,5201161000860008800 28,76 €
23825-10451002530309-AReihe 30345100251827,2521,5960001080006700 49,90 €
23825-30500802032010-XReihe 320 (ISO-Abmessung)50802015,5201164000930007800 34,34 €
23825-10501102730310-AReihe 30350110272329,252,521300001480006300 60,78 €