Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelrollenlager FAG zylindrische Bohrung
  • Pendelrollenlager FAG zylindrische Bohrung
  • Pendelrollenlager FAG zylindrische Bohrung
BeschreibungWerkstoff:Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Ausführung:offen.Hinweis:Pendelrollenlager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden in beiden Richtung aufgenommen. Sie sind für höchste Tragfähigkeit ausgelegt. Pendelrollenlager gleichen Winkelfehler aus (Einstellwinkel α). Mit Nut und Schmierbohrungen.

Die Hauptabmessungen der Pendelrollenlager entsprechen DIN 635-2. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich:-30 °C bis +200 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen und Ausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23815 Pendelrollenlager FAG zylindrische Bohrung 477 kB

Zeichnungen

Pendelrollenlager FAG zylindrische Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenAusführung

DD1D2BB1R min.αTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
U/min.
CADZub.PreisBestellen
23815-00250521822205-E1offen25523,2184,811,5°480004250017000 72,94 €
23815-00300622022206-E1offen30623,2204,811,5°640005700013000 75,46 €
23815-00350722322207-E1offen35723,2234,81,11,5°880008150011000 76,89 €
23815-00400802322208-E1offen40803,2234,81,11,5°1010009100010000 82,84 €
23815-00450852322209-E1offen45853,2234,81,11,5°1040009900010000 87,64 €
23815-00500902322210-E1offen50903,2234,81,11,5°1090001070009500 92,73 €