Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rillenkugellager FAG einreihig
  • Rillenkugellager FAG einreihig
  • Rillenkugellager FAG einreihig
BeschreibungWerkstoff:Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahlblech.
Spaltdichtung aus Stahlblech. Lippendichtung aus NBR.
Ausführung:2Z = abgedichtet mit beidseitigen berührungslosen Spaltdichtungen.
2RSR = abgedichtet mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen.
Hinweis:Rillenkugellager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden in beiden Richtungen aufgenommen. Die Ausführungen 2Z und 2RSR sind mit einem Qualitätsfett befettet und auf Lebensdauer geschmiert.

Die Hauptabmessungen der Rillenkugellager entsprechen DIN 625-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich:-30 °C bis +110 °C.Auf Anfrage:Offene Rillenkugellager.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23800 Rillenkugellager FAG einreihig 418 kB

Zeichnungen

Rillenkugellager FAG einreihig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenAusführung

DD1BR min.Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
U/min.
CADZub.PreisBestellen
23800-100301004623-2Z2Z31040,1564022045000 4,91 €
23800-100401305624-2Z2Z41350,2129049038000 4,45 €
23800-100501605625-2Z2Z51650,3132044036000 4,47 €
23800-200501605625-2RSR2RSR51650,3132044024000 4,52 €
23800-100601906626-2Z2Z61960,32600110032000 4,52 €
23800-200601906626-2RSR2RSR61960,32600110022000 4,57 €
23800-100701906607-2Z2Z71960,32600110032000 4,01 €
23800-200701906607-2RSR2RSR71960,32600110022000 4,52 €
23800-100702207627-2Z2Z72270,33250137030000 4,57 €
23800-200702207627-2RSR2RSR72270,33250137020000 4,61 €
23800-100802207608-2Z2Z82270,33250137030000 3,99 €
23800-200802207608-2RSR2RSR82270,33250137020000 4,47 €
23800-100902407609-2Z2Z92470,33650163030000 4,09 €
23800-200902407609-2RSR2RSR92470,33650163020000 4,57 €
23800-100902608629-2Z2Z92680,34550196028000 4,68 €
23800-200902608629-2RSR2RSR92680,34550196019000 4,73 €
23800-10100190561800-2Z2Z101950,3145059036000 16,60 €
23800-20100190561800-2RSR2RSR101950,3145059018000 16,60 €
23800-1010026086000-2Z2Z102680,34550196028000 3,83 €
23800-2010026086000-2RSR2RSR102680,34550196019000 5,17 €
23800-1010030096200-2Z2Z103090,66000260026000 3,42 €
23800-2010030096200-2RSR2RSR103090,66000260017000 3,89 €
23800-1010035116300-2Z2Z1035110,68150345022000 5,38 €
23800-2010035116300-2RSR2RSR1035110,68150345015000 5,50 €
23800-10120210561801-2Z2Z122150,3152067032000 16,74 €
23800-20120210561801-2RSR2RSR122150,3152067018000 16,74 €
23800-1012028086001-2Z2Z122880,35100236026000 4,19 €
23800-2012028086001-2RSR2RSR122880,35100236018000 4,71 €
23800-1012032106201-2Z2Z1232100,66950310024000 3,60 €
23800-2012032106201-2RSR2RSR1232100,66950310016000 4,04 €
23800-1012037126301-2Z2Z12371219650415020000 5,58 €
23800-2012037126301-2RSR2RSR12371219650415013000 6,04 €
23800-10150240561802-2Z2Z152450,3165080028000 16,89 €
23800-20150240561802-2RSR2RSR152450,3165080016000 16,89 €
23800-1015032096002-2Z2Z153290,35600285024000 4,57 €
23800-2015032096002-2RSR2RSR153290,35600285016000 4,99 €
23800-1015035116202-2Z2Z1535110,67800375020000 3,83 €
23800-2015035116202-2RSR2RSR1535110,67800375014000 4,32 €
23800-1015042136302-2Z2Z154213111400540018000 6,25 €
23800-2015042136302-2RSR2RSR154213111400540012000 6,87 €
23800-1017035106003-2Z2Z1735100,36000325022000 4,86 €
23800-2017035106003-2RSR2RSR1735100,36000325014000 5,27 €
23800-1017040126203-2Z2Z1740120,69500475018000 4,37 €
23800-2017040126203-2RSR2RSR1740120,69500475012000 4,57 €
23800-1017047146303-2Z2Z174714113400655016000 7,25 €
23800-2017047146303-2RSR2RSR174714113400655011000 7,76 €
23800-1020042126004-2Z2Z2042120,69300500017000 5,35 €
23800-2020042126004-2RSR2RSR2042120,69300500012000 5,50 €
23800-1020047146204-2Z2Z204714112700655015000 5,22 €
23800-2020047146204-2RSR2RSR204714112700655010000 5,96 €
23800-1020052156304-2Z2Z2052151,116000780014000 7,95 €
23800-2020052156304-2RSR2RSR2052151,11600078009500 8,25 €
23800-1025047126005-2Z2Z2547120,610000585015000 6,12 €
23800-2025047126005-2RSR2RSR2547120,610000585010000 6,53 €
23800-1025052156205-2Z2Z255215114000780014000 6,15 €
23800-2025052156205-2RSR2RSR25521511400078009000 6,97 €
23800-1025062176305-2Z2Z2562171,1224001140011000 9,97 €
23800-2025062176305-2RSR2RSR2562171,122400114007500 11,24 €
23800-1030055136006-2Z2Z305513112700800013000 7,07 €
23800-2030055136006-2RSR2RSR30551311270080008500 8,00 €
23800-1030062166206-2Z2Z3062161193001120011000 8,22 €
23800-2030062166206-2RSR2RSR306216119300112007500 8,97 €
23800-1030072196306-2Z2Z3072191,129000163009500 13,45 €
23800-2030072196306-2RSR2RSR3072191,129000163006300 15,16 €
23800-1035062146007-2Z2Z3562141160001020011000 8,79 €
23800-2035062146007-2RSR2RSR356214116000102007500 9,90 €
23800-1035072176207-2Z2Z3572171,122500153009500 11,87 €
23800-2035072176207-2RSR2RSR3572171,122500153006300 12,52 €
23800-1035080216307-2Z2Z3580211,533500190008500 18,07 €
23800-2035080216307-2RSR2RSR3580211,533500190005600 20,44 €
23800-1040068156008-2Z2Z4068151166001160010000 11,72 €
23800-2040068156008-2RSR2RSR406815116600116006700 12,39 €
23800-1040080186208-2Z2Z4080181,129000180008500 14,34 €
23800-2040080186208-2RSR2RSR4080181,129000180005600 16,22 €
23800-1040090236308-2Z2Z4090231,542500250007500 25,49 €
23800-2040090236308-2RSR2RSR4090231,542500250005000 28,92 €
23800-1045075166009-2Z2Z457516120000143009000 15,19 €
23800-2045075166009-2RSR2RSR457516120000143006000 16,17 €
23800-1045085196209-2Z2Z4585191,131000204008000 17,63 €
23800-2045085196209-2RSR2RSR4585191,131000204005300 19,79 €
23800-1045100256309-2Z2Z45100251,553000315006700 32,21 €
23800-2045100256309-2RSR2RSR45100251,553000315004500 36,44 €
23800-1050080166010-2Z2Z508016120800156008500 17,68 €
23800-2050080166010-2RSR2RSR508016120800156005600 18,76 €
23800-1050090206210-2Z2Z5090201,136500240007500 21,38 €
23800-2050090206210-2RSR2RSR5090201,136500240004800 24,19 €
23800-1050110276310-2Z2Z5011027262000380006000 42,85 €
23800-2050110276310-2RSR2RSR5011027262000380004000 47,01 €