Wellengelenke doppelt mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
23410

Wellengelenke doppelt mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Wellengelenke doppelt mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
  • Wellengelenke doppelt mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
  • Wellengelenke doppelt mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Wellengelenke (Ausführung grob) eignen sich für den manuellen Antrieb von Hubtischen, Schlitten, Jalousien usw., bzw. für kurzzeitige maschinelle Antriebe bei niedriger Drehzahl.
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 70° schwenkbar.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.

Zeichnungen

Wellengelenke doppelt mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung ohne Nut
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
DD1LL1L2L3BTmax.
Drehmoment
Nm
statisches
Bruchmoment
Nm
Filter
23410-0806023410-1080608136021111829425
23410-1007423410-110074101674261522311,4635
23410-1208823410-112088122088311826413,81380
23410-1610423410-1161041625104372230518,323140
23410-2012423410-1201242032124432537622,846280
23410-2515623410-1251562540156543247828,390600
23410-3218823410-13218832501886640561035,31801100