Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Wellengelenke doppelt mit Gleitlager DIN 808
  • Wellengelenke doppelt mit Gleitlager DIN 808
  • Wellengelenke doppelt mit Gleitlager DIN 808
  • Wellengelenke doppelt mit Gleitlager DIN 808
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet.Hinweis:Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.

* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.

Zeichnungen

Wellengelenke doppelt mit Gleitlager DIN 808
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager DIN 808

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung ohne Nut
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
DD1LL1L2L3BTmax.
Drehmoment
Nm
statisches
Bruchmoment
Nm
Filter
23404-06056-61656179*2227740
23404-0806223404-108062816622011*2229740
23404-1007423404-1100741020742412*26311,41690
23404-1208623404-1120861225862814*30413,826150
23404-1610423404-11610416321043416*37518,352300
23404-2012823404-12012820401284120*47622,8100650
23404-2516023404-12516025501605225*56828,32101200