Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Wellengelenke doppelt mit Nadellager DIN 808
  • Wellengelenke doppelt mit Nadellager DIN 808
  • Wellengelenke doppelt mit Nadellager DIN 808
  • Wellengelenke doppelt mit Nadellager DIN 808
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Wellengelenk geschliffen, blank.Hinweis:Wellengelenke doppelt mit Nadellager werden dann verwendet, wenn Drehzahlen von 1000 U/min bis 4000 U/minübertragen werden. Wellengelenke doppelt mit Nadellager sind spielarm und müssen nicht geschmiert werden.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.

* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.

Zeichnungen

Wellengelenke doppelt mit Nadellager DIN 808
Wellengelenke doppelt mit Nadellager DIN 808

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung ohne Nut
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
DD1LL1L2L3BTmax.
Drehmoment
Nm
statisches
Bruchmoment
Nm
Filter
23407-1007423407-1100741020742412*26311,41080
23407-1208623407-1120861225862814*30413,816120
23407-1610423407-11610416321043416*37518,335250
23407-2012823407-12012820401284120*47622,880500
23407-2516023407-12516025501605225*56828,3130800
23407-3023823407-13023830632388338*72833,32401500
23407-3521223407-13521235702127035*721038,33602200