Wellengelenke einfach mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
23409

Wellengelenke einfach mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Wellengelenke einfach mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
  • Wellengelenke einfach mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
  • Wellengelenke einfach mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Wellengelenke (Ausführung grob) eignen sich für den manuellen Antrieb von Hubtischen, Schlitten, Jalousien usw., bzw. für kurzzeitige maschinelle Antriebe bei niedriger Drehzahl.
Wellengelenke einfach mit Gleitlager sind um 35° schwenkbar.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.

Zeichnungen

Wellengelenke einfach mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808
Wellengelenke einfach mit Gleitlager Ausführung grob DIN 808

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung ohne Nut
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
DD1LL1L2BTmax.
Drehmoment
Nm
statisches
Bruchmoment
Nm
Filter
23409-0804223409-10804281342211129425
23409-1005223409-1100521016522615311,4635
23409-1206223409-1120621220623118413,81380
23409-1607423409-1160741625743722518,323140
23409-2008623409-1200862032864325622,846280
23409-2510823409-12510825401085432828,390600
23409-3213223409-132132325013266401035,31801100