Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Wellengelenke einfach mit Gleitlager DIN 808
  • Wellengelenke einfach mit Gleitlager DIN 808
  • Wellengelenke einfach mit Gleitlager DIN 808
  • Wellengelenke einfach mit Gleitlager DIN 808
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet.Hinweis:Wellengelenke mit Gleitlager sind um 45° schwenkbar.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.

* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.

Zeichnungen

Wellengelenke einfach mit Gleitlager DIN 808
Wellengelenke einfach mit Gleitlager DIN 808

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung ohne Nut
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
DD1LL1L2BTmax.
Drehmoment
Nm
statisches
Bruchmoment
Nm
Filter
23403-06034-61634179*27740
23403-0804023403-108040816402011*29740
23403-1004823403-1100481020482412*311,41690
23403-1205623403-1120561225562814*413,826150
23403-1606823403-1160681632683416*518,352300
23403-2008223403-1200822040824120*622,8100650
23403-2510423403-12510425501045225*828,32101200