Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Wellengelenke einfach mit Nadellager DIN 808
  • Wellengelenke einfach mit Nadellager DIN 808
  • Wellengelenke einfach mit Nadellager DIN 808
  • Wellengelenke einfach mit Nadellager DIN 808
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Wellengelenk geschliffen, blank.Hinweis:Wellengelenke einfach mit Nadellager werden dann verwendet, wenn Drehzahlen von 1000 U/min bis 4000 U/minübertragen werden. Wellengelenke mit Nadellager einfach sind spielarm und müssen nicht geschmiert werden.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.

* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.

Zeichnungen

Wellengelenke einfach mit Nadellager DIN 808
Wellengelenke einfach mit Nadellager DIN 808

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung ohne Nut
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
DD1LL1L2BTmax.
Drehmoment
Nm
statisches
Bruchmoment
Nm
Filter
23406-1004823406-1100481020482412*311,41080
23406-1205623406-1120561225562814*413,816120
23406-1606823406-1160681632683416*518,335250
23406-2008223406-1200822040824120*622,880500
23406-2510423406-12510425501045225*828,3130800
23406-3016623406-13016630631668338*833,32401500
23406-3514023406-13514035701407035*1038,33602200