Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung
  • Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung
  • Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.
Anschlagsystem Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis:Wartungsfreie pneumatische Linearmodule für kleine Einbauräume mit Kugelumlaufführung und einer Tragkraft von max. 12 N. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M3.
Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden.
Die Position des Anschlagsystems ist variabel.

Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm.
Zubehör:Stoßdämpfer und Näherungsschalter siehe Tabelle.Zeichnungshinweis:
1) Druckluftanschlüsse

Zeichnungen

Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung
Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeC
(Hub)
ELPKolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Rückzugskraft bei 6 bar
(N)
Zylinder-ØLuftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
CADZub.PreisBestellen
20032-403543536100611813830,8  528,68 €
20032-406546551130911813857,2  587,42 €
BestellnummerGrößeM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
20032-4035488413 + C (Hub)7,51012001960  528,68 €
20032-4065488413 + C (Hub)7,51012001960  587,42 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66