Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung
  • Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung
  • Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.
Anschlagsystem Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis:Wartungsfreie pneumatische Linearmodule mit Kreuzrollenführung und einer Tragkraft von max. 30 N. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5.
Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden.
Die Position des Anschlagsystems ist variabel.

Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm.
Zubehör:Stoßdämpfer und Näherungsschalter siehe Tabelle.Zeichnungshinweis:
1) Druckluftanschlüsse
2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M4

Zeichnungen

Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung
Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeC
(Hub)
EE1LPKolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Rückzugskraft
bei 6 bar
(N)
Zylinder-ØLuftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
CADZub.PreisBestellen
20034-40204201 x 321 x 328447,53345124  591,94 €
20034-40304301 x 321 x 328447,53345126  637,12 €
20034-40454452 x 322 x 321045533451210,5  678,92 €
20034-40604603 x 322 x 3212478,533451215  734,27 €
20034-40754753 x 322 x 321448533451221,5  789,63 €
20034-40904904 x 323 x 32164110,533451228  843,85 €
BestellnummerGröße

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADZub.PreisBestellen
20034-4020412121729 + C/2 (Hub)913  591,94 €
20034-4030412121729 + C/2 (Hub)913  637,12 €
20034-4045415152036 + C/2 (Hub)913  678,92 €
20034-4060418182344 + C/2 (Hub)913  734,27 €
20034-4075421212651 + C/2 (Hub)913  789,63 €
20034-4090425252959 + C/2 (Hub)913  843,85 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66