Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung
  • Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung
  • Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.
Anschlagsystem Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis:Wartungsfreie pneumatische Hubeinheiten in robuster Bauform mit abgedichteter Kugelführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5.
Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden.

Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Auf Anfrage:Hubeinheiten mit kürzeren Hüben lieferbar.Zubehör:Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.

Zeichnungen

Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung
Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeC
(Hub)
AA1HH1H2H3LL1PP1P2TT1CADZub.PreisBestellen
20054-605065071,51014010845129283158341,51613  1.108,19 €
20054-607567571,510165133451292831510841,51613  1.214,39 €
20054-6100610071,510190158451292831513341,51613  1.349,95 €
BestellnummerGrößeKolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Rückzugskraft
bei 6 bar
(N)
Zylinder-ØLuftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
Passender StoßdämpferPassender NäherungsschalterPassender SteckverbinderCADZub.PreisBestellen
20054-60506220200253326310-141001220905-01020950-010X2000  1.108,19 €
20054-60756220200255026310-141001220905-01020950-010X2000  1.214,39 €
20054-61006220200256626310-141001220905-01020950-010X2000  1.349,95 €
BestellnummerGrößeM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADZub.PreisBestellen
20054-6050628283046 + C/2 (Hub)6114  1.108,19 €
20054-6075628283046 + C/2 (Hub)6114  1.214,39 €
20054-6100628283046 + C/2 (Hub)6114  1.349,95 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66