Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung
  • Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung
  • Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.
Anschlagsystem Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis:Wartungsfreie pneumatische Hubeinheiten in robuster Bauform mit abgedichterer Kugelführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss R1/8.
Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden.

Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Auf Anfrage:Hubeinheiten mit kürzeren Hüben lieferbar.Zubehör:Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.

Zeichnungen

Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung
Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeC
(Hub)
AA1HH1H2H3LL1PP1P2TT1CADZub.PreisBestellen
20056-9050950101,524,5150108451212111315,583681613  1.295,72 €
20056-9075975101,524,5175133451212111315,5108681613  1.364,63 €
20056-91009100101,524,5200158451212111315,5133681613  1.461,77 €
BestellnummerGrößeKolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Rückzugskraft
bei 6 bar
(N)
Zylinder-ØLuftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
Passender StoßdämpferPassender NäherungsschalterPassender SteckverbinderCADZub.PreisBestellen
20056-90509360325325626310-141001220905-01020950-010X2000  1.295,72 €
20056-90759360325328426310-141001220905-01020950-010X2000  1.364,63 €
20056-910093603253211226310-141001220905-01020950-010X2000  1.461,77 €
BestellnummerGrößeM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADZub.PreisBestellen
20056-9050943437257 + C/2 (Hub)7320  1.295,72 €
20056-9075943437257 + C/2 (Hub)7320  1.364,63 €
20056-9100943437257 + C/2 (Hub)7320  1.461,77 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66