Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Greifmodule Parallelgreifer
  • Greifmodule Parallelgreifer
  • Greifmodule Parallelgreifer
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.
Führungswellen und Kulisse Stahl.
Ausführung:Gehäuse Hart-Coat beschichtet.
Führungswellen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Wartungsfreie pneumatische Parallelgreifer mit Kulissenkinematik. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt.
Absolut zentrisch spannend. Wahlweise zum Innen- oder Außenspannen. Zur Abfrage der Endlagen können die als Zubehör erhältlichen Näherungsschalter integriert werden.

Wiederholgenauigkeit: ±0,02 mm.
Zubehör:Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.

Zeichnungen

Greifmodule Parallelgreifer

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAA1A2A3BB1B2DD1

D2D3D4EE1E2E3CADZub.PreisBestellen
20100-03002521,554,5-196-7M363M311-1117,5  412,32 €
20100-0400362456-261067M47,54,3M415-1524  434,92 €
20100-05008533,555-281267M47,54,3M526-1532  494,79 €
20100-10017022,54,510-401667M47,54,3M632-3238  570,47 €
20100-12026020811-4520-10M610,56,4M848482448  675,54 €
20100-1203802169166025-10M610,56,4M848-4858  824,65 €
20100-1206602169166025-10M610,56,4M848-4858  824,65 €
20100-150650271112207528-10M613,58,2M848724872  1.005,39 €
20100-151050271112207528-10M613,58,2M848724872  1.005,39 €
BestellnummerE4E5HH1L

L1L2PP1P2P3P4TT1T2T3CADZub.PreisBestellen
20100-030025-114013403419M59,59,54,5161,60,5-3,5  412,32 €
20100-04003615154512,5605024M54,57618,51,612,54,2  434,92 €
20100-05008520205620706034M5476,5281,612,54,5  494,79 €
20100-10017032326718,51008242M5996271,61,52,54,5  570,47 €
20100-12026032328123,51209660R1/888830,52,11,5-6,5  675,54 €
20100-1203804848873914512070R1/8151511,5302,12-6,5  824,65 €
20100-1206604848873914512070R1/8151511,5302,12-6,5  824,65 €
20100-15065048481084717114090R1/8222215382,12-9  1.005,39 €
20100-15105048481084717114090R1/8222215382,12-9  1.005,39 €
BestellnummerHub
pro Backe
Klemmkraft
bei 6 bar
(N)
Spreizkraft
bei 6 bar
(N)
empfohlenes
Werkstückgewicht
kg
Zylinder

Luftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
Passender NäherungsschalterPassender SteckverbinderCADZub.PreisBestellen
20100-030025325350,12140,3420900-010X2000-  412,32 €
20100-040036436460,17160,820900-030X3000-  434,92 €
20100-050085585950,4252,520900-030X3000-  494,79 €
20100-100170101701700,7632820900-04020950-010X2000  570,47 €
20100-120260122602601,174015,120900-05020950-010X2000  675,54 €
20100-120380123803801,785023,620900-04020950-010X2000  824,65 €
20100-120660126606602,965023,620900-04020950-010X2000  824,65 €
20100-1506501565065036346,820900-05020950-010X2000  1.005,39 €
20100-15105015105010504,746346,820900-05020950-010X2000  1.005,39 €
BestellnummerM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
C
max.
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
CADZub.PreisBestellen
20100-0300251,61,51,514084140250,00632  412,32 €
20100-0400363,93,71,32508271400,0278  434,92 €
20100-050085661,628010072500,0767  494,79 €
20100-100170121412540150400650,416  570,47 €
20100-1202602730121100640340800,787  675,54 €
20100-120380576795150035021001101,89  824,65 €
20100-120660576795150035021001101,89  824,65 €
20100-1506508794201190089037001405,36  1.005,39 €
20100-1510508794201190089037001405,36  1.005,39 €