Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Hubeinheiten pneumatisch mit Schienenführung
  • Hubeinheiten pneumatisch mit Schienenführung
  • Hubeinheiten pneumatisch mit Schienenführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.
Anschlagsystem Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis:Wartungsfreie pneumatische Hubeinheiten in kompakter Bauform mit Kreuzrollenführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5.
Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden.

Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm.
Zubehör:Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.Zeichnungshinweis:
1) Druckluftanschlüsse
2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M4

Zeichnungen

Hubeinheiten pneumatisch mit Schienenführung
Hubeinheiten pneumatisch mit Schienenführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeC
(Hub)
AA1A2A3A4BB1DD1

D2D3EHH1H2PP1P2TT1CADZub.PreisBestellen
20050-4010410212127,51212,5425774,2M4M8x132681010512161,66  638,25 €
20050-4025425213927,51212,5425774,2M4M8x132861010512161,66  712,82 €
20050-602562530383817,5146078106,4M6M14x1481041212616182,19  835,95 €
20050-605065030633817,5146078106,4M6M14x1481291212616182,19  909,37 €
BestellnummerGrößeKolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Rückzugskraft bei 6 bar
(N)
Zylinder-ØLuftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
Passender StoßdämpferPassender NäherungsschalterPassender SteckverbinderCADZub.PreisBestellen
20050-401048055163,726300-081000820900-020X5000-  638,25 €
20050-402548055169,326300-081000820900-020X5000-  712,82 €
20050-602561851752523,826310-141001220915-02020950-010X2000  835,95 €
20050-605061851752547,726310-141001220915-02020950-010X2000  909,37 €
BestellnummerGrößeM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
20050-4010412,512,513,519 + C/2 (Hub)1016,514351435  638,25 €
20050-4025415151826 + C/2 (Hub)1016,516401640  712,82 €
20050-6025633335633 + C/2 (Hub)111726002600  835,95 €
20050-6050633335645 + C/2 (Hub)111726002600  909,37 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66