Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Anschlagschrauben
  • Anschlagschrauben
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Anschlagschraube brüniert.
Anschlagfläche gehärtet.
Mutter verzinkt.
Hinweis:Die Anschlagschrauben dienen zur Reduzierung des Nennhubs der Linearmodule pneumatisch mit zwei oder drei Rundführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 20010 Anschlagschrauben 178 kB

Zeichnungen

Anschlagschrauben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

SWCADZub.PreisBestellen
20010-080171713 6,20 €
20010-080222213 6,20 €
20010-080272713 6,20 €
20010-080323213 6,20 €
20010-080353513 6,20 €
20010-080454513 6,20 €
20010-080555513 6,20 €
20010-080656513 6,20 €
20010-080737313 6,20 €
20010-080888813 6,20 €