Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Portalmodule pneumatisch mit Rundführung
  • Portalmodule pneumatisch mit Rundführung
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper, Schlitten und Flanschplatten Al-Legierung.
Führungswellen Stahl.
Ausführung:Grundkörper naturfarben eloxiert.
Schlitten und Flanschplatten eloxiert.
Führungswellen gehärtet.
Hinweis:Portalmodule mit Präzisions-Stahlwellen und Kugelführungsbuchsen. Der Antrieb erfolgt pneumatisch über einen kolbenstangenlosen Pneumatikzylinder. Hohe Belastbarkeit durch eingesteiftes freitragendes Aluminiumprofil. Die Module können in jeder Einbaulage eingesetzt werden.
Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung.

Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Temperaturbereich:+5 °C bis +70 °CAuf Anfrage:* Andere Längen (Hub C max. 5000 mm) sowie Zwischenpositionen.Zubehör:Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.

Zeichnungen

Portalmodule pneumatisch mit Rundführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeABB1C1C2C3C
(Hub)
DD1D2EE1E2HH1H2H3LCADZub.PreisBestellen
20200-2090X05009067901008,12,56,8500*1210M66525258584,51136,5235  1.604,88 €
20200-2115X0500115971251351058,5500*1613M8902030115114,512,546,5305  1.902,66 €
BestellnummerGrößeL1L2L3L4N
(Anzahl)
PP1P2P3P4SCADZub.PreisBestellen
20200-2090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  1.604,88 €
20200-2115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  1.902,66 €
BestellnummerGrößeKolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Zylinder-ØLuftverbrauch
je 10 mm Hub
bei 6 bar (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
CADZub.PreisBestellen
20200-2090X050090250253550651609045120290  1.604,88 €
20200-2115X050011564040887013031018090145340  1.902,66 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66