Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Portalmodule pneumatisch mit Schienenführung
  • Portalmodule pneumatisch mit Schienenführung
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper, Schlitten und Flanschplatten Al-Legierung.
Führungsschienen Stahl.
Ausführung:Grundkörper naturfarben eloxiert.
Schlitten und Flanschplatten eloxiert.
Führungsschienen gehärtet.
Hinweis:Portalmodule mit Kugel-Schienenführungen. Der Antrieb erfolgt pneumatisch über einen kolbenstangenlosen Pneumatikzylinder. Hohe Belastbarkeit durch eingesteiftes freitragendes Aluminiumprofil. Die Module können in jeder Einbaulage eingesetzt werden.
Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung.

Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Temperaturbereich:+5 °C bis +70 °C
(+5 °C bis +60 °C bei Größe 65)
Auf Anfrage:* Andere Längen (Hub C max. 5000 mm) sowie Zwischenpositionen.Zubehör:Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.

Zeichnungen

Portalmodule pneumatisch mit Schienenführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGröße

ABB1C1C2C3C
(Hub)
D1D2EE1E2HH1H2H3LCADZub.PreisBestellen
20200-1065X0500654265758,12,56,8500*10M55015207069,511,521,5175  2.130,27 €
20200-1090X05009067901008,12,56,8500*10M66525258584,52535235  2.365,29 €
20200-1115X0500115971251351058,5500*13M8902030115114,52544,8305  2.923,09 €
BestellnummerGrößeL1L2L3L4N
(Anzahl)
PP1P2P3P4SCADZub.PreisBestellen
20200-1065X0500651102787,5174M58,5-8,525,840  2.130,27 €
20200-1090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  2.365,29 €
20200-1115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  2.923,09 €
BestellnummerGrößeKolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Zylinder-ØLuftverbrauch
je 10 mm Hub
bei 6 bar (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
CADZub.PreisBestellen
20200-1065X0500651501818155260260460610610610  2.130,27 €
20200-1090X0500902502535310410410560750750750  2.365,29 €
20200-1115X050011564040881570227022701550207020702070  2.923,09 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66