Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentrierringe
  • Zentrierringe
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301.Hinweis:Die Zentrierringe werden zur passgenauen Verbindung von Modulen bzw. zur indirekten Montage der Module mittels Adapterplatten eingesetzt.
Das Innengewinde dient zum Abziehen der Zentrierringe.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 20240 Zentrierringe 233 kB

Zeichnungen

Zentrierringe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

D2HCADZub.PreisBestellen
20240-07057M53 1,97 €
20240-100810M84 2,48 €
20240-131013M104 3,10 €