Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Induktiver NäherungsschalterGehäuseform mit Gewinde
  • Induktiver NäherungsschalterGehäuseform mit Gewinde
  • Induktiver NäherungsschalterGehäuseform mit Gewinde
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl oder Messing vernickelt.
Aktive Fläche PBT oder PA 12.
Ausführung:Spannung: U = 10 – 30 V DC
Funktion: Schließer
Schaltungsart: PNP
Einbauart: bündig
Schutzart: IP 67
Hinweis:Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle.

Kurzschlussfest und verpolungssicher.
Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °C.Sicherheit:Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
1) LED-Anzeige

P = Kabellänge

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 20910 Induktiver NäherungsschalterGehäuseform mit Gewinde 228 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Induktiver NäherungsschalterGehäuseform mit Gewinde

Induktiver Näherungsschalter Form A

mehr Info

Zeichnungen

Induktiver Näherungsschalter Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

Form

GLPWerkstoff
aktive
Fläche
Schaltabstand
Sn (mm)
Strom I
max. (mA)
Schaltfrequenz f
(Hz)
AnschlussartAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
20910-010X5000EdelstahlAM8x1305000PBT1,52003000PUR-Kabel3 x 0,14 mm² 60,59 €

Induktiver Näherungsschalter Form B

mehr Info

Zeichnungen

Induktiver Näherungsschalter Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

Form

GLL1Werkstoff
aktive
Fläche
Schaltabstand
Sn (mm)
Strom I
max. (mA)
Schaltfrequenz f
(Hz)
AnschlussartAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
20910-020EdelstahlBM8x14534,5PBT22001500Steckverbinder3 65,91 €
20910-030EdelstahlBM8x15544,5PBT22001500Steckverbinder3 53,71 €
20910-040MessingBM8x15950PA 121,51001000Steckverbinder3 30,46 €
20910-050MessingBM8x15950PA 122200700Steckverbinder3 32,01 €
20910-060MessingBM12x16550PA 1222001200Steckverbinder3 28,24 €
20910-070MessingBM12x16550PA 124200500Steckverbinder3 30,46 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66