Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Induktive Näherungsschalter Gehäuseform rechteckig
  • Induktive Näherungsschalter Gehäuseform rechteckig
  • Induktive Näherungsschalter Gehäuseform rechteckig
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Form A Kunststoff.
Gehäuse Form B Zink-Druckguss-Legierung.
Aktive Fläche POM.
Ausführung:Spannung: U = 10 – 30 V DC
Funktion: Schließer
Schaltungsart: PNP
Einbauart: bündig
Schutzart: IP 67
Hinweis:Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle.

Kurzschlussfest und verpolungssicher.
Temperaturbereich:-25°C bis +70 °CSicherheit:Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
1) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 20905 Induktive Näherungsschalter Gehäuseform rechteckig 224 kB

Zeichnungen

Induktive Näherungsschalter Gehäuseform rechteckig

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Form

Schaltabstand
Sn (mm)
Strom I
max. (mA)
Schaltfrequenz f
(Hz)
AnschlussartAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
20905-005A21001500PUR-Kabel3 x 0,14 mm² 61,20 €
20905-010B1,52005000Steckverbinder3 59,80 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66