Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Induktiver Näherungsschalter Gehäuseform rund
  • Induktiver Näherungsschalter Gehäuseform rund
  • Induktiver Näherungsschalter Gehäuseform rund
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl.
Aktive Fläche POM oder PBT.
Ausführung:Spannung: U = 10 – 30 V DC
Funktion: Schließer
Schaltungsart: PNP
Einbauart: bündig
Schutzart: IP 67
Hinweis:Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle.

Kurzschlussfest und verpolungssicher.
Temperaturbereich:-25°C bis +70 °CSicherheit:Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
1) LED-Anzeige

P = Kabellänge

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 20900 Induktiver Näherungsschalter Gehäuseform rund 130 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Induktiver Näherungsschalter Gehäuseform rund

Induktiver Näherungsschalter Form A

mehr Info

Zeichnungen

Induktiver Näherungsschalter Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

DLL1PWerkstoff
aktive
Fläche
Schaltabstand
Sn (mm)
Strom I
max. (mA)
Schaltfrequenz f
(Hz)
AnschlussartAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
20900-010X2000A32716,72000POM11002000PUR-Kabel3 x 0,09 mm² 47,07 €
20900-020X5000A42715,45000POM1,51003000PUR-Kabel3 x 0,14 mm² 62,02 €

Induktiver Näherungsschalter Form B

mehr Info

Zeichnungen

Induktiver Näherungsschalter Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDLPWerkstoff
aktive
Fläche
Schaltabstand
Sn (mm)
Strom I
max. (mA)
Schaltfrequenz f
(Hz)
AnschlussartAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
20900-030X3000B6,5303000PBT1,52003000PVC-Kabel3 x 0,14 mm² 62,02 €

Induktiver Näherungsschalter Form C

mehr Info

Zeichnungen

Induktiver Näherungsschalter Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDLL1Werkstoff
aktive
Fläche
Schaltabstand
Sn (mm)
Strom I
max. (mA)
Schaltfrequenz f
(Hz)
AnschlussartAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
20900-040C6,55543PBT1,52003000Steckverbinder3 59,80 €
20900-050C6,56048PBT1,52005000Steckverbinder3 96,02 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66