Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Steckverbinder mit Schraubanschluss Form A
  • Steckverbinder mit Schraubanschluss Form A
  • Steckverbinder mit Schraubanschluss Form A
BeschreibungWerkstoff:Kabel und Gehäuse PUR.
Kontakte Bronze vergoldet.
Ausführung:Buchse (weiblich)
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Polzahl: 3-polig
Schutzart: IP 67
Hinweis:Steckverbinder mit Schraubverriegelung. Steckverbinder umspritzt am Kabel.Temperaturbereich:-25°C bis +70 °CZeichnungshinweis:
1 = Braun (BN)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 20950_A Steckverbinder mit Schraubanschluss Form A 190 kB

Zeichnungen

Steckverbinder mit Schraubanschluss Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DGLPAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
20950-010X2000A9,7M8x13220003 x 0,25 mm² 8,60 €
20950-020X2000A14,5M12x141,520003 x 0,34 mm² 10,53 €

Weitere Artikel dieser Kategorie