Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form A
  • Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form A
  • Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form A
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Kontakte Bronze vergoldet bei M8x1.
Kontakte Messing Optaloy-beschichtet bei M12x1.
Ausführung:Buchse (weiblich)
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Polzahl: 3-polig (4-polig bei M12x1)
Schutzart: IP 67
Hinweis:Konfektionierbare Steckverbinder mit Schraubverriegelung.Temperaturbereich:-25 °C bis +85 °C.Zeichnungshinweis:
P1 = Kabeldurchlass

1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 20955_A Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form A 247 kB

Zeichnungen

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DGLP1AnschlussartAnschlussquerschnitt max.
(mm²)
CADZub.PreisBestellen
20955-010A12M8x1453,5 - 5Conexão roscada0,5 8,84 €
20955-020A20M12x1544 - 6Conexão roscada0,75 7,68 €