Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form B
  • Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form B
  • Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form B
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Kontakte Bronze vergoldet bei M8x1.
Kontakte Messing Optaloy-beschichtet bei M12x1.
Ausführung:Buchse (weiblich)
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Polzahl: 3-polig (4-polig bei M12x1)
Schutzart: IP 67
Hinweis:Konfektionierbare Steckverbinder mit Schraubverriegelung.Temperaturbereich:-25 °C bis +85 °C.Zeichnungshinweis:
P1 = Kabeldurchlass

1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 20955_B Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form B 167 kB

Zeichnungen

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DGHP1AnschlussartAnschlussquerschnitt max.
(mm²)
CADZub.PreisBestellen
20955-030B12M8x1283,5 - 5Lötanschluss0,25 7,91 €
20955-040B20M12x1384 - 6Schraubanschluss0,75 7,68 €