Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Monitorhalterungen
  • Monitorhalterungen
  • Monitorhalterungen
  • Monitorhalterungen
  • Monitorhalterungen
  • Monitorhalterungen
  • Monitorhalterungen
BeschreibungWerkstoff:Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium.Ausführung:schwarz / blank.Hinweis:norelem bietet zwei verschiedene Grundträger für industriell genutzte Monitore und Touchpanels:

Mit Drehflansch: vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung in 15° Rastschritten. Für Monitore/Bediengeräte bis 25 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.

Mit Kugelgelenk: erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.

Optional stehen für die verschiedenen Anbindungen eine Wandkonsole, Profilkonsole oder eine Anschlussplatte VESA 75/100 zur Verfügung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29180 Monitorhalterungen 993 kB

Monitorhalterung
mit Drehflansch

mehr Info

Zeichnungen

Monitorhalterung mit Drehflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3001mit Drehflansch 61,26 €

Monitorhalterung
mit Kugelgelenk

mehr Info

Zeichnungen

Monitorhalterung mit Kugelgelenk

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3002mit Kugelgelenk 80,26 €

Wandkonsole

mehr Info

Zeichnungen

Wandkonsole

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3003Wandkonsole 30,55 €

Profilkonsole

mehr Info

Zeichnungen

Profilkonsole

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3004Profilkonsole 30,55 €

Anschlussplatte VESA 75/100

mehr Info

Zeichnungen

Anschlussplatte VESA 75/100

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-75100Anschlussplatte VESA 15,35 €

Weitere Artikel dieser Kategorie