Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Monitorhalterung mit Drehflansch
  • Monitorhalterung mit Drehflansch
  • Monitorhalterung mit Drehflansch
BeschreibungWerkstoff:Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Ausführung:Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Hinweis:Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung in 15° Rastschritten. Für Monitore/Bediengeräte bis 25 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29180_DF Monitorhalterung mit Drehflansch 247 kB

Zeichnungen

Monitorhalterung mit Drehflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3001mit Drehflansch 61,26 €