Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Monitorhalterung mit Kugelgelenk
  • Monitorhalterung mit Kugelgelenk
  • Monitorhalterung mit Kugelgelenk
BeschreibungWerkstoff:Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Ausführung:Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Hinweis:Erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29180_KG Monitorhalterung mit Kugelgelenk 218 kB

Zeichnungen

Monitorhalterung mit Kugelgelenk

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3002mit Kugelgelenk 80,26 €