Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
  • Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
  • Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung:schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.
Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29042 das Entsprechende angepasst werden.
Auf Anfrage:Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Reduzierhülsen 29042
- Rund- und Vierkantrohre 29050
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenk Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFGHLMNOPSCADZub.PreisBestellen
29032-181818302526,5302527,59445341421M6x18  2,24 €
29032-303030454041,5454043143,56852,522,528,5M8x25  6,11 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66