Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff
  • Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff
  • Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung:schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenkfüße sind um 180° stufenlos verstellbar.
Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29042 das Entsprechende angepasst werden.
Auf Anfrage:Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Reduzierhülsen 29042
- Rund- und Vierkantrohre 29050
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFGHKLNOPRSCADZub.PreisBestellen
29036-18185,3 (2x)302526,5405020-655352134M6x18  2,11 €
29036-30306,5 (4x)454041,5607532,560100,57,57528,552,5M8x25  5,41 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66