Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lineareinheiten
  • Lineareinheiten
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.
Bei Typ E 18 Stahl verzinkt.
Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt.
Hinweis:Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.Auf Anfrage:Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.Zubehör:- Führungen 29120, 29125, 29130, 29135
- Klemmstücke des Rohrverbindungssystems
Funktionsprinzip:Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.

Zeichnungen

Lineareinheiten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungTyp E

SpindelL
Standardlängen
HubBD1JL1L2MP1
Passfeder
DIN 6885
V1CADZub.PreisBestellen
29105-300001X300mit Gleitlagerung30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  126,49 €
29105-300001X500mit Gleitlagerung30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  157,44 €
29105-300001X800mit Gleitlagerung30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  203,87 €
29105-400001X300mit Gleitlagerung40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  141,29 €
29105-400001X500mit Gleitlagerung40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  173,59 €
29105-400001X800mit Gleitlagerung40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  222,03 €
29105-400001X1000mit Gleitlagerung40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  251,65 €
29105-500001X500mit Gleitlagerung50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  178,30 €
29105-500001X800mit Gleitlagerung50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  228,75 €
29105-500001X1000mit Gleitlagerung50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  262,40 €
29105-180101X300mit Kugellagerung18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  133,91 €
29105-180101X500mit Kugellagerung18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  160,84 €
29105-300101X300mit Kugellagerung30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  162,16 €
29105-300101X500mit Kugellagerung30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  193,11 €
29105-300101X800mit Kugellagerung30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  239,53 €
29105-400101X300mit Kugellagerung40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  173,59 €
29105-400101X500mit Kugellagerung40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  205,91 €
29105-400101X800mit Kugellagerung40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  254,32 €
29105-400101X1000mit Kugellagerung40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  286,63 €
29105-500101X500mit Kugellagerung50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  187,71 €
29105-500101X800mit Kugellagerung50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  238,16 €
29105-500101X1000mit Kugellagerung50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  271,79 €