Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrverbinder Flansch Edelstahl
  • Rohrverbinder Flansch Edelstahl
  • Rohrverbinder Flansch Edelstahl
  • Rohrverbinder Flansch Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ab Ø30 mm Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahl.
Ausführung:elektrolytisch poliert.Hinweis:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29014 Rohrverbinder Flansch Edelstahl 817 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrverbinder Flansch Edelstahl

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformABCD

EFGHKLMNPSUCADZub.PreisBestellen
29014-112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 22,64 €
29014-114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 22,64 €
29014-116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 22,64 €
29014-118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 22,64 €
29014-120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 25,04 €

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformABCD

EGHKLMNOPSCADZub.PreisBestellen
29014-130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 43,20 €
29014-140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 72,44 €