Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B
  • Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ausführung:elektrolytisch poliert.Hinweis:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29014_B Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B 384 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EGHKLMNOPSCADZub.PreisBestellen
29014-130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 43,20 €
29014-140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 72,44 €

Weitere Artikel dieser Kategorie