Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrverbinder Flansch Kunststoff
  • Rohrverbinder Flansch Kunststoff
  • Rohrverbinder Flansch Kunststoff
  • Rohrverbinder Flansch Kunststoff
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung:schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29042 das Entsprechende angepasst werden.Auf Anfrage:Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Reduzierhülsen 29042
- Rund- und Vierkantrohre 29050
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFGHKLMNPSCADZub.PreisBestellen
29014-18185,318253030,535403239,550521M6x18  1,18 €
29014-30306,530404550506051,562,580828,5M8x25  2,91 €