Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrverbinder gerade Kunststoff
  • Rohrverbinder gerade Kunststoff
  • Rohrverbinder gerade Kunststoff
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung:schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29042 das Entsprechende angepasst werden.Auf Anfrage:Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Reduzierhülsen 29042
- Rund- und Vierkantrohre 29050
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Rohrverbinder gerade Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

CDLPQRSCADZub.PreisBestellen
29022-1818342565215014M6x18  1,57 €
29022-303052,5409528,57322,8M8x25  3,30 €