Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Rund- und Vierkantrohre
  • Rund- und Vierkantrohre
  • Rund- und Vierkantrohre
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Aluminium hell eloxiert.
Hinweis:Die Fertigungstoleranzen der Rund- und Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.

* Vollmaterial.
Auf Anfrage:- Edelstahlrohre
- Aluminiumrohre schwarz eloxiert
- kundenspezifischer Zuschnitt

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rund- und Vierkantrohre

Rundrohre

mehr Info

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAusführung

Material

BezeichnungD1D2

LFilter
29050-0112XRundrohrStahlØ12 x 1,512 ±0,19500/1000/2000
29050-0114XRundrohrStahlØ14 x 1,514 ±0,111500/1000/2000
29050-0115XRundrohrStahlØ15 x 1,515 ±0,112500/1000/2000
29050-0116XRundrohrStahlØ16 x 1,516 ±0,113500/1000/2000
29050-0118XRundrohrStahlØ18 x 1,518 ±0,115500/1000/2000
29050-0120XRundrohrStahlØ20 x 220 ±0,116500/1000/2000
29050-0125XRundrohrStahlØ25 x 225 ±0,121500/1000/2000
29050-0130XRundrohrStahlØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0140XRundrohrStahlØ40 x 440 ±0,1532500/1000/2000
29050-0150XRundrohrStahlØ50 x 450 ±0,242500/1000/2000
29050-0220XRundrohrAluminiumØ20 x 32014500/1000/2000
29050-0225XRundrohrAluminiumØ25 x 22521500/1000/2000
29050-0230XRundrohrAluminiumØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0240XRundrohrAluminiumØ40 x 340 ±0,1534500/1000/2000
29050-0250XRundrohrAluminiumØ50 x 350 ±0,244500/1000/2000

Vierkantrohre

mehr Info

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAusführung

Material

BezeichnungD1D2

LFilter
29050-4120XVierkantrohrStahl20 x 20 x 120 ±0,318500/1000/2000
29050-4125XVierkantrohrStahl25 x 25 x 1,525 ±0,322500/1000/2000
29050-4130XVierkantrohrStahl30 x 30 x 230 ±0,326500/1000/2000
29050-4140XVierkantrohrStahl40 x 40 x 340 ±0,434500/1000/2000
29050-4210XVierkantrohrAluminium10 x 1010-500/1000/2000
29050-4220XVierkantrohrAluminium20 x 20 x 1,520 ±0,217500/1000/2000
29050-4230XVierkantrohrAluminium30 x 30 x 230 ±0,226500/1000/2000
29050-4240XVierkantrohrAluminium40 x 40 x 440 ±0,332500/1000/2000