Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rundrohre
  • Rundrohre
BeschreibungHinweis:Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.

* Vollmaterial.
Auf Anfrage:- Edelstahlrohre
- Aluminiumrohre schwarz eloxiert
- kundenspezifischer Zuschnitt
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29050_R Rundrohre 129 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAusführung

Material

BezeichnungD1D2

LFilter
29050-0112XRundrohrStahlØ12 x 1,512 ±0,19500/1000/2000
29050-0114XRundrohrStahlØ14 x 1,514 ±0,111500/1000/2000
29050-0115XRundrohrStahlØ15 x 1,515 ±0,112500/1000/2000
29050-0116XRundrohrStahlØ16 x 1,516 ±0,113500/1000/2000
29050-0118XRundrohrStahlØ18 x 1,518 ±0,115500/1000/2000
29050-0120XRundrohrStahlØ20 x 220 ±0,116500/1000/2000
29050-0125XRundrohrStahlØ25 x 225 ±0,121500/1000/2000
29050-0130XRundrohrStahlØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0140XRundrohrStahlØ40 x 440 ±0,1532500/1000/2000
29050-0150XRundrohrStahlØ50 x 450 ±0,242500/1000/2000
29050-0220XRundrohrAluminiumØ20 x 32014500/1000/2000
29050-0225XRundrohrAluminiumØ25 x 22521500/1000/2000
29050-0230XRundrohrAluminiumØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0240XRundrohrAluminiumØ40 x 340 ±0,1534500/1000/2000
29050-0250XRundrohrAluminiumØ50 x 350 ±0,244500/1000/2000

Weitere Artikel dieser Kategorie