Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Vierkantrohre
  • Vierkantrohre
BeschreibungHinweis:Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.

* Vollmaterial.
Auf Anfrage:- Edelstahlrohre
- Aluminiumrohre schwarz eloxiert
- kundenspezifischer Zuschnitt
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29050_V Vierkantrohre 132 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAusführung

Material

BezeichnungD1D2

LFilter
29050-4120XVierkantrohrStahl20 x 20 x 120 ±0,318500/1000/2000
29050-4125XVierkantrohrStahl25 x 25 x 1,525 ±0,322500/1000/2000
29050-4130XVierkantrohrStahl30 x 30 x 230 ±0,326500/1000/2000
29050-4140XVierkantrohrStahl40 x 40 x 340 ±0,434500/1000/2000
29050-4210XVierkantrohrAluminium10 x 1010-500/1000/2000
29050-4220XVierkantrohrAluminium20 x 20 x 1,520 ±0,217500/1000/2000
29050-4230XVierkantrohrAluminium30 x 30 x 230 ±0,226500/1000/2000
29050-4240XVierkantrohrAluminium40 x 40 x 440 ±0,332500/1000/2000

Weitere Artikel dieser Kategorie