Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verschlussstopfen für Rundrohre
  • Verschlussstopfen für Rundrohre
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz.Hinweis:Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29056_R Verschlussstopfen für Rundrohre 97 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungDNPassend zu

CADZub.PreisBestellen
29056-018150für Rundrohre185Ø18 x 1,5 0,28 €
29056-020200für Rundrohre205Ø20 x 2 0,28 €
29056-025200für Rundrohre255Ø25 x 2 0,28 €
29056-030200für Rundrohre305Ø30 x 2 0,28 €
29056-040300für Rundrohre405Ø40 x 3 0,28 €
29056-040400für Rundrohre405Ø40 x 4 0,28 €
29056-050400für Rundrohre505Ø50 x 3 / Ø50 x 4 0,50 €

Weitere Artikel dieser Kategorie