Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verschlussstopfen für Vierkantrohre
  • Verschlussstopfen für Vierkantrohre
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz.Hinweis:Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29056_V Verschlussstopfen für Vierkantrohre 142 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungDNPassend zu

CADZub.PreisBestellen
29056-420100für Vierkantrohre20520 x 20 x 1 0,28 €
29056-425150für Vierkantrohre25525 x 25 x 1,5 0,28 €
29056-430200für Vierkantrohre30530 x 30 x 2 0,28 €
29056-440300für Vierkantrohre40540 x 40 x 3 0,50 €
29056-440400für Vierkantrohre40540 x 40 x 4 0,50 €

Weitere Artikel dieser Kategorie