Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmsockel doppelt
  • Klemmsockel doppelt
BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6060.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Klemmsockel doppelt in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Montageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente.Zeichnungshinweis:
Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29207 Klemmsockel doppelt 173 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Klemmsockel doppelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAA1A2BDD1

HLCADZub.PreisBestellen
29207-21221212-30301252660 73,37 €
29207-22022018-40402053280 121,84 €
29207-2302301816505030532100 124,61 €
29207-2402401826606040632120 127,39 €