Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sockel doppelt
  • Sockel doppelt
  • Sockel doppelt
BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6060.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Sockel doppelt zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente.Zeichnungshinweis:
Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29205 Sockel doppelt 228 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Sockel doppelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAA1A2BDD1

HH1LTCADZub.PreisBestellen
29205-21221222523030125,5357608 77,53 €
29205-22022030704040205,550158010 126,00 €
29205-23023040905050306,5501510010 128,76 €
29205-240240481086060408,5501512010 131,53 €