Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sockel einfach
  • Sockel einfach
  • Sockel einfach
BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6060.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Sockel einfach zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente.Zeichnungshinweis:
Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29200 Sockel einfach 318 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Sockel einfach

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAA1BDD1

HH1LTCADZub.PreisBestellen
29200-112212222230125,5357308 72,01 €
29200-120220303040205,550154010 109,39 €
29200-130230404050306,550155010 112,15 €
29200-140240484860408,550156010 114,92 €