Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Stellringe
  • Stellringe
BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6060.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Mit den Stellringen können Sockel oder Klemmsockel in der Höhe exakt eingestellt werden und garantieren so die positionsgenaue Montage der Elemente.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29215 Stellringe 159 kB

Zeichnungen

Stellringe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGröße

AA1BDLCADZub.PreisBestellen
29215-122121922301230 38,77 €
29215-202202832402040 59,54 €
29215-302303842503050 62,31 €
29215-402404852604060 65,08 €