Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verstelleinheiten
  • Verstelleinheiten
BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6060.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Verstelleinheiten zur exakten Justierung der Elemente im X-Y Bereich. Fertigungstoleranzen im mechanischen Aufbau können so kompensiert werden. Passend für Sockel einfach und Sockel doppelt. Durch ein einheitliches Bohrbild der jeweiligen Baugröße können die Verstelleinheiten auch zu einem späteren Zeitpunkt unter die Sockel montiert werden.

Verstellbereich X: ±3 mm
Verstellbereich Y: ±3 mm
Zeichnungshinweis:
Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
Feststellschraube (2x)
Justierschraube (4x)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29210 Verstelleinheiten 282 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Verstelleinheiten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAA1A2A3BD1

D2HLCADZub.PreisBestellen
29210-1221222523022785,5M52360 141,23 €
29210-2022030704030885,5M52380 146,77 €
29210-30230409050401106,5M632100 157,85 €
29210-402404810860481208,5M832120 161,99 €
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
Verstelleinheiten
Verstelleinheit Funktionsweise Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66