Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Führungswagen DryLin® T
  • Führungswagen DryLin® T
BeschreibungWerkstoff:

Gleitwagen Grundkörper Strangpressprofil EN AW-6060.
Gleitelemente wartungsfreier Gleitlagerwerkstoff iglidur® J.
Deckel Kunststoff.

Ausführung:Beschichtung Eloxal E6/EV1. Kunststoff schwarz.Hinweis:

Durch die geringe Massenträgheit sind hohe Beschleunigungen und - kurzfristig - extreme Geschwindigkeiten bis 30 m/s möglich. DryLin® T Lineargleitführungen sind schmutzunempfindlich und korrosionsbeständig. Sie sind wartungsfrei, einstellbar und leise. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Bevorzugter Einsatz in Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik, da keine Schmierstoffe abgegeben werden.
Die Handklemmung ist für einfache Aufgaben entwickelt worden. Das Kriechverhalten des geklemmten Kunststoffes verursacht eine über die Zeit nachlassende Klemmkraft (bis zu 70%). Es dürfen daher keine sicherheitsrelevanten Teile geklemmt werden.
Passende Führungsschienen siehe 21200.

Zeichnungshinweis:
1) Handklemmung

Zeichnungen

Führungswagen DryLin® T
Führungswagen DryLin® T

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Festlager Standard
Bestellnummer
Festlager mit Handklemmung
Bestellnummer
Loslager Y-Richtung
Bestellnummer
Loslager Z-Richtung
GrößeC0Y
kN
C0(-Y)
kN
C0Z
kN
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
AA1BB1Filter
21200-150021200-151021200-152021200-15301544232252538304716
21200-200021200-201021200-202021200-2030207,47,43,785454553406321,5
21200-250021200-251021200-252021200-25302510105125656557457023,5
21200-300021200-301021200-302021200-3030301414720010010072529031
Bestellnummer
Festlager Standard
Bestellnummer
Festlager mit Handklemmung
Bestellnummer
Loslager Y-Richtung
Bestellnummer
Loslager Z-Richtung
CC1DD1
für Schraube
DIN 912
D2HH1H2H3LL1Gewinde
der
Handklemmung
Filter
21200-150021200-151021200-152021200-1530-/19/-/-9M5M4-/20/-/-244-/11,5/-/-167450-/M6/-/-
21200-200021200-201021200-202021200-2030-/18/-/-10M6M5-/28/-/-305-/15/-/-19,88761-/M8/-/-
21200-250021200-251021200-252021200-2530-/17/-/-11M8M6-/28/-/-365-/19/-/-24,89668-/M8/-/-
21200-300021200-301021200-302021200-3030-/20/-/-12M10M8-/28/-/-426,5-/21,5/-/-2710979-/M8/-/-
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66