Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gleitwagen DryLin® W
  • Gleitwagen DryLin® W
  • Gleitwagen DryLin® W
BeschreibungWerkstoff:

Zinkdruckguss.
Gleitlagerwerkstoff aus iglidur® J.

Ausführung:chromatiert.Hinweis:

DryLin® W Gleitwagen sind korrosionsbeständig und wartungsfrei. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich. Geringe Reibwerte im Trockenlauf und sehr leiser Lauf. Für Einzel- oder Doppelschienen geeignet. Geschwindigkeiten bis 15 m/s.
Einsatztemperatur -40 °C bis max. 90 °C.

Zubehör:Führungsschienen 21240.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21240 Gleitwagen DryLin® W 202 kB

Zeichnungen

Gleitwagen DryLin® W

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeAA1BB1DD1D2HH1H2LC0Y
kN
C0Z
kN
C0(-Z)
kN
CADZub.PreisBestellen
21240-0600Festlager Standard6107,518125M47147,52190,420,420,14  4,08 €
21240-0620Loslager Y-Richtung6107,518125M47147,52190,420,420,14  4,08 €
21240-0630Loslager Z-Richtung6107,518125M47147,52190,420,420,14  4,08 €
21240-1000Festlager Standard1016102616,510M69,51893,5291,21,20,25  4,58 €
21240-1020Loslager1016102616,510M69,51893,5291,21,20,25  4,58 €
21240-1600Festlager Standard16181434,52316M811,527144362,12,10,4  6,37 €
21240-2000Festlager Standard20271742,52620M811,536204453,23,20,5  6,74 €
21240-2020Loslager20271742,52620M811,536204453,23,20,5  6,74 €