Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Miniaturlinearführungen DryLin® T
  • Miniaturlinearführungen DryLin® T
BeschreibungWerkstoff:

Gleitwagen Grundkörper aus Zink, Gleitelemente aus iglidur® J.
Führungsschiene aus Strangpressprofil, EN AW-6060.

Ausführung:Führungsschiene Harteloxal beschichtet, 50 µm. Härte 500 HV.Hinweis:

Miniaturlinearführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente aus iglidur® J sind verschleißfest und austauschbar. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Miniaturlinearführungen sind die kleinen Baumaße.

Führungswagen

mehr Info

Zeichnungen

Führungswagen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Festlager Standard
Bestellnummer
Loslager Y-Richtung
Bestellnummer
Loslager Z-Richtung
GrößeAA1BB2D

D1HH1H4L3L4Filter
21210-090021210-092021210-093091513205,5M24,4101,77,22918
21210-120021210-122021210-1230122015277,5M36,5132,29,53422
21210-150021210-152021210-1530152520328,5M36,5162,8114231
Bestellnummer
Festlager Standard
Bestellnummer
Loslager Y-Richtung
Bestellnummer
Loslager Z-Richtung
GrößeC0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
Filter
21210-090021210-092021210-093094804802403,41,81,8
21210-120021210-122021210-1230129609604809,24,44,4
21210-150021210-152021210-153015140014007001788

Führungsschienen

mehr Info

Zeichnungen

Führungsschienen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeL
max.
L2B1B3D3
für Schraube
DIN 912
H2H3L1CADZub.PreisBestellen
21210-0910X0800L max.98001099,6M24,66,320 27,24 €
21210-1212X0800L max.1280012,51213M35,98,625 29,62 €
21210-1520X3000L max.153000201517M3710,840 119,23 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66