Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Linearkugellager mit Flansch, Doppellager
  • Linearkugellager mit Flansch, Doppellager
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Zubehör:Präzisonsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21520 Linearkugellager mit Flansch, Doppellager 156 kB

Zeichnungen

Linearkugellager mit Flansch, Doppellager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3D4D5LL1TTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21520-1202122242324,57,56164,16571200  37,30 €
21520-1602162646364,57,56864,112302350  45,28 €
21520-2002203254435,598085,114002750  52,66 €
21520-2502254062515,5911285,115603140  75,82 €
21520-3002304776626,611123106,124905490  86,05 €